Schneider-Electric
 
16920 picture- web-product-data-sheet
16920
RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, SI osztály, 4P, 125A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti 9 Reflex iC60
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve RCCB-ID
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 125 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A-SI típus
Névleges törés és gyártási kapacitás Im = 1250 A 400 V megfelel IEC 61008-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram Inc 10 kA 125 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-1
Szivárgóáram kioldási technológia Elektromechanikus
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-2-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 61008-2-1
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Csatlakozási távolság 18 mm fázisok között
9 mm-es osztások 8
Magasság 86 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 76 mm
Nettó súly 420 g
Szín Szürke
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam 2000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 11 mm
Meghúzási nyomaték 3 N.m
Környezet
Szabványok IEC 61008-1
IEC 60947-3
IEC 60947-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 61008-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 432,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,031 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months