Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

170AAO12000 |
Schneider-Electric
 
170AAO12000 picture- web-product-data-sheet
170AAO12000
elosztott analóg kimenet Modicon Momentum - 4 kimenet - 0..20 mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Momentum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa Analóg kimeneti kártya
Kiegészítő jellemzők
Analóg kimenetek szám 4
Adatformátum Teljes 16 bit előjellel
Analóg kimeneti terjedelem +/- 10 V 12 bit + előjel >= 1 kOhm
0...20 mA 12 bit + előjel <= 0.6 kOhm
Maximum load capacitance 1 µF
Abszolút pontossági hiba +/- 0.2 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C
+/- 0,25% a méréshatárra +/- 10 V 60 °C
+/- 0.3 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) 0...20 mA 60 °C
Hőmérsékletingadozás 10% FS/°C +/- 10 V 60 °C
30%oFS/°C 0...20 mA 60 °C
Frissítési idő 2 ms
Méréshatár 10 V +/- 10 V
2 mA 0...20 mA
Hibaállapot Végérték visszaállítása
Tart
Visszaállítás nullára
Szigetelés csatorna és föld között 500 V AC 1 percig nyitott érintkezők között
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 8,5 W
Védelem típusa Belső 2 A lomha
Kimeneti rövidzárlati védelem Áramkör feszültséggel
Külső áramforrás követelmény +/- 30 V DC elkülönítetlen
24 V DC elkülönítetlen
Engedélyezhető közös módú feszültség 250 V 47...63 Hz AC tekercs és érintkező között
250 V 47...63 Hz DC elkülönítetlen
Fordított polaritás védelem Belső
Jelölés CE
Helyi jelzés Csatornaállapot (CH00): 5 LED
Áramfelvétel 150 mA -24 V DC elkülönítetlen AC/DC adapter
530 mA -24 V DC elkülönítetlen elem
Modulformátum Szabvány
Magasság 125 mm
Mélység 47,5 mm
Szélesség 141,5 mm
Nettó súly 0,215 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság <= 5000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 25,500 cm
1. csomag súlya 380,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,226 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e