|
|
|
170ADI34000
16 DI alap, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Momentum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul
|
Csatornák csoportja
|
1 csoport, 16-bemenetes
|
Diszkrét bemeneti szám
|
16 megfelel IEC 1131-2 2. Típus
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
24 V
|
Feszültségtartomány
|
- 3...30 V
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
11...30 V
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1.2 mA
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2.5 mA
|
Bemeneti ellenállás
|
4 kOhm
|
Válaszidő
|
2,2 ms a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba
3,3 ms bemeneten 1 állapotból 0 állapotba
|
Csatornák és busz közötti szigetelés
|
500 V AC
|
Teljesítmény veszteség
|
5 W maximum
Jellemzően 3 W
|
Végpontok leírása PLC n°1
|
(8)IN_DIS#8
(5)IN_DIS#5
(16)IN_DIS#16
(4)IN_DIS#4
(3)IN_DIS#3
(13)IN_DIS#13
(14)IN_DIS#14
(10)IN_DIS#10
(L+)PW_POS
(M-)PW_NEG
(6)IN_DIS#6
(7)IN_DIS#7
(1)IN_DIS#1
(11)IN_DIS#11
(9)IN_DIS#9
(15)IN_DIS#15
(12)IN_DIS#12
TB
(2)IN_DIS#2
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Csatornaállapot (CH00): 18 LED
|
Áramfelvétel
|
<= 250 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Mélység
|
47,5 mm
|
Magasság
|
141,5 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Nettó súly
|
0,19 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
CSA-Ex
UL-Aex
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,2 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
388,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,321 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|