|
|
|
170ADM85010
discrete I/O module Modicon Momentum - 16 I/O relay
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Momentum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét I/O szilárdtestrelé DC
|
Csatornák csoportja
|
1 csoport, 16-kimenetes
1 csoport, 16-bemenetes
|
Diszkrét bemeneti szám
|
16 megfelel IEC 1131 1. Típus
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC
12 V DC
48 V DC
|
Diszkrét kimeneti szám
|
16
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Szilárdtest kapcsoló
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
<= 60 V DC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12 V DC elkülönítetlen
24 V DC elkülönítetlen
48 V DC elkülönítetlen
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
10...60 V
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
< 10 V 48 V
< 2.5 V 12 V
< 5 V 24 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
> 11 V 24 V
> 30 V 48 V
> 7.5 V 12 V
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
2.3 mA 12 V
2.7 mA 24 V
2.9 mA 48 V
|
Diszkrét kimeneti áram
|
0.5 A portonként
7 A 60 °C modulonként
8 A 50 °C négycsatornás csoportonként
|
Szivárgási áram
|
1 mA -60 V (kimeneti csatlakozó)
|
Kimeneti csúcsáram
|
5 A
|
Feszültségledobás
|
<1 V 0,5 A 1 --> 0 állapotváltás esetén kimeneti csatlakozó
|
Hibatípus
|
Kimenet túlterhelése
|
Válaszidő
|
< 0,1 ms 1 állapotból 0-ba
< 0,1 ms kimeneten 1 állapotból 0 állapotba
2,2 ms a kimeneten 0 állapotból 1 állapotba
3,3 ms kimeneten 1 állapotból 0 állapotba
|
I/O csatornák közötti szigetelés
|
707 V DC
|
Csatornák és busz közötti szigetelés
|
707 V DC
|
Teljesítmény veszteség
|
6,0 + (0,144 x bemeneti pontok száma) + (0,25 x kimeneti pontok száma)
|
Áramfelvétel
|
250 mA -24 V DC elkülönítetlen
125 mA -48 V DC elkülönítetlen
500 mA -12 V DC elkülönítetlen
|
Mélység
|
47,5 mm
|
Magasság
|
141,5 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
UL-Aex
CSA-Ex
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
380,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,476 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|