|
|
|
170INT11000
Modicon Momentum - Interbus kommunikáció adapter -csavart érpárú
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Momentum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interbus főmodul
|
Kommunikációs port protokoll
|
Interbus SUPI 3 generáció
|
Hozzáférési módszer
|
Folyamatos shiftregiszter
Master/slave
|
Átviteli sebesség
|
500 kbit/s
|
Átviteli közeg
|
Csavart pár
|
Kiegészítő jellemzők
Topológia
|
Gyűrű
|
Eszközök száma szegmensenként
|
0…254
|
Maximum cable distance between devices
|
12800 m
400 m két modul között
|
Hibaállapot
|
Meghibásodásbiztos
|
Vezérlőparaméter
|
CRC-16
|
Betáplálás
|
PLC-ből (végport)
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Busz hiba (BF): 1 LED (zöld)
Távoli busz letiltva (RD): 1 LED (zöld)
Távoli busz hiba: 1 LED (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 9 Modbus buszok összekapcsolásához
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
FR.ME63.B02375
CSA-Ex
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,800 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
188,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,953 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|