Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

170XTS00900 |
Schneider-Electric
 
170XTS00900 picture- web-product-data-sheet
170XTS00900
Interbus 9-utas csatlakozó készlet - távoli busz kábelhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Interbus 9-utas csatlakozókészlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa Interbus csatlakozókészlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Távoli buszkábel
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon STB
Modicon Quantum
Készlet tartalma 1 SUB-D 9 csapos csatlakozó
1 SUB-D 9 csatlakozóhüvely
Nettó súly 0,045 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 13,800 cm
1. csomag súlya 54,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 5,900 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months