|
170XTS15000
Battery, Lithium-Thionyl chloride 3.6 V, 1.7 AH
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartalék akkumulátor
|
Akkumulátor kapacitás
|
1,7 AH -3,6 V, nem újratölthető lítium
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,540 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,160 cm
|
1.csomag hossza
|
20,320 cm
|
1. csomag súlya
|
15,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
160,000 g