|
|
|
18528
ACTI9 Csatlakozókapocs hátsó csatlakozáshoz (2db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
C125
|
Készülék rövid neve
|
kapocslemezek
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye
|
Hátsó
|
Termék kompatibilitása
|
ISW 40-125
ID
SW60-DC
C120NA-DC
I-NA
C60NA-DC
C60H-DC
Vigi C120
C60
C120
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
106,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
2. csomag hossza
|
33,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,127 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
10,63 kg