Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

18662 |
Schneider-Electric
 
18662 picture- web-product-data-sheet
18662
NG125N kismegszakító, 4P, C, 125A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 NG125
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve NG125NA
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok száma 4
Névleges áramerősség 125 A -40 °C
Hálózat típusa DC
AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 20 kA Icu -<= 500 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
25 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN/IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 8 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 37,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 500 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Szerelési pozíció Függőleges
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás NO
9 mm-es osztások 12
Magasság 103 mm
Mélység 81 mm
Szélesség 108 mm
Nettó súly 0,96 kg
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 5000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Beépített zár
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok16…70 mm² merev
Alagút típusú terminálok10…50 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 20 mm
Meghúzási nyomaték 6 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05 conforming to EN/IEC 62262
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1.csomag hossza 15,5 cm
1. csomag súlya 1,053 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 13,108 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 161
Garancia
Garancia 18 months