Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

18687 |
Schneider-Electric
 
18687 picture- web-product-data-sheet
18687
REDs áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 25A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti9 REDs
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve REDtest
Védelem típusa Visszazáró (4 ciklus)
Pólusok megnevezése 2P
Nulla helyzete Bal
Jelérzékelők összeállítása 1 záró vagy 1 bontó vagy váltó 1 Hz
Névleges áramerősség 25 A
Földelő rendszer TN-S
TT
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50 Hz fázistól fázisig
Visszaállítás Hiba reset áram-védő
Tesztfunkció Kézi, önteszt -> 100 V
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A típusú
Minimum leakage resistance 16 kOhm at operating
8 kOhm OK állapot esetén
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség Idm 630 A 230 V
Névleges feltételes rövidzárlati áram Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Impulzus áram 250 A
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés 2 LED
RFID kommunikáció
Visszazáró: BE/KI jelzés
Üzemelési mód Reclosing time: < 90 s
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 180 s
Stopping restart cycle if insulation fault present
Insulation fault presence monitoring
Jelzőkör feszültség AC: 5...230 V
DC: 5...230 V
Jelző kimeneti áram 0,6 mA min
100 mA max, cos phi =1
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 8
Magasság 115 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 79,5 mm
Nettó súly 0,36 kg
Mechanikai tartósság 1000 ciklus nyitott
Csatlakozások - terminálok HARTING foglalat35 mm² merev
HARTING foglalat35 mm² rugalmas
HARTING foglalat35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Kiegészítő kapcsolat végpont Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² rugalmas
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² merev
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz Betápláló áramkör: 12 mm
Jelző áramkör: 9 mm
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 2 N.m
Jelző áramkör: 0,4 N.m
Környezet
Szabványok EN 61008
IEC 61008-1
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs jel érzéketlenség, 250 A
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,6 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 13,8 cm
1. csomag súlya 457 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám D2cf9120-48a6-476e-9d82-7a9ed4db2129
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek