Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

18748 |
Schneider-Electric
 
18748 picture- web-product-data-sheet
18748
NG125L kismegszakító, 1P, B, 63A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 NG125
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve NG125LMA
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok száma 1
Névleges áramerősség 63 A -40 °C
Hálózat típusa AC
DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe B
Megszakítási kapacitás 50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
100 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
50 kA Icu -12 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
50 kA Icu -125 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
36 kA Icu -<= 144 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
12,5 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN/IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 4 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 37,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 110...220 V AC 50/60 Hz
9,37 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 60 V DC
50 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 125 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Szerelési pozíció Függőleges
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Igen
9 mm-es osztások 3
Magasság 103 mm
Mélység 81 mm
Szélesség 27 mm
Nettó súly 0,24 kg
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Beépített zár
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1…35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 20 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05 conforming to EN/IEC 62262
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 8,1 cm
1.csomag hossza 10,8 cm
1. csomag súlya 248 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 9,1 cm
2. csomag szélessége 11,9 cm
2. csomag hossza 35,8 cm
2. csomag súlya 3,068 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 18,895 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 27
Garancia
Garancia 18 months