Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

18752 |
Schneider-Electric
 
18752 picture- web-product-data-sheet
18752
NG125L kismegszakító, 2P, B, 20A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 NG125
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve NG125LMA
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok száma 2
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 20 A -40 °C
Hálózat típusa DC
AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe B
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
40 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
50 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
36 kA Icu -<= 250 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN/IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
Mágneses kioldási korlát 4 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 250 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Szerelési pozíció Függőleges
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Igen
9 mm-es osztások 6
Magasság 103 mm
Mélység 81 mm
Szélesség 54 mm
Nettó súly 0,48 kg
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Beépített zár
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1…35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 20 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05 conforming to EN/IEC 62262
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,8 cm
1. csomag szélessége 8,1 cm
1.csomag hossza 10,8 cm
1. csomag súlya 477 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 9,1 cm
2. csomag szélessége 11,9 cm
2. csomag hossza 36 cm
2. csomag súlya 2,952 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 18,199 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 282497db-b1ca-4c71-962c-f8cda8e058bf
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 38
Garancia
Garancia 18 months