Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

204120 |
Schneider-Electric
 
204120 picture- web-product-data-sheet
204120
ELSO RIVA egyes keret gyöngyház
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO Riva
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Színárnyalat Osztriga fehér (RAL 1013)
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 1-es sorolás
Anyag Műanyag
Magasság 90,5 mm
Szélesség 86 mm
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 18,1 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,9 cm
2. csomag szélessége 12,8 cm
2. csomag hossza 15,9 cm
2. csomag súlya 181 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen