Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

21119 |
Schneider-Electric
 
21119 picture- web-product-data-sheet
21119
P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SDC-NO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve glimmlámpás ellenőrzőlámpa
Jelérzékelők összeállítása 1 NO + 1 NC
9 mm-es osztások 1
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok CEBEC
NEMKO
Dentori T-mark
FIMKO
SEMKO
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés DIN sín
Magasság 89 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 65 mm
Csatlakozás típusa Bilincses csatlakozó2 kábel 1 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó2 kábel 2,5 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó2 kábel 1 mm² - merev
Környezet
Tropikalizáció 2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,2 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 45,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,297 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek