Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

264204 |
Schneider-Electric
 
264204 picture- web-product-data-sheet
264204
ELSO JOY kettes keret fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO Joy
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Színárnyalat Tiszta fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció Vízszintes
Függőleges
Sorolás száma 2-es sorolás
Anyag Duroplast
Magasság 82 mm
Szélesség 153 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 15,5 cm
1. csomag súlya 45,15 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,6 cm
2. csomag szélessége 12,6 cm
2. csomag hossza 15,6 cm
2. csomag súlya 431,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 16,6 cm
3. csomag szélessége 26,8 cm
3. csomag hossza 45,2 cm
3. csomag súlya 4,515 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám C6f2fabe-d5ba-4588-bd03-c90f7def1381
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen