|
|
|
26970
Reteszelő kiegészítő (2db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelő eszköz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Zár használata
|
Rúd
|
Családkompatibilitás
|
Clario - iDPN
Clario - iDPN Vigi+
Profil - DT40
Profil - DT40 Vigi K
Profil - DT60
Profil - DT40 Vigi
Profil - DT60
Multi9 - Multi9 C60 C60 UL489 -
Multi9 - Multi9 C60 C60 UL489 DC -
Multi9 - Multi9 C60 C65-340 -
Multi9 - Multi9 C60 C60CTRL -
Multi9 - Multi9 C60 C60PV-DC -
Multi9 - Multi9 C60 C60SP -
Multi9 - Multi 9 DPN Vigi
Multi9 - Multi 9 ERL
Multi9 - Multi 9 ID
Multi9 - Multi 9 K60 K60N -
Multi9 - Multi 9 N40 Vigi
Multi9 - Multi 9 SW60 SW60-DC -
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,800 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
230
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,287 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1840
|
3.csomag magassága
|
50,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
54,296 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|