|
|
|
26976
Kapocstakaró, 2P (2db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Szín
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Multi9 Multi9 C60
Multi9 Multi 9 C60H-DC
Multi9 Multi 9 C60H-DC
Multi9 Multi9 C60 C60 UL489
Multi9 Multi 9 ID
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
2P
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
51,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
22,0 cm
|
2. csomag súlya
|
258,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,058 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|