|
|
|
26997
Dugaszolható aljzat
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható elektromechanikus relé
|
Készülék rövid neve
|
szétválasztható szerelőlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Szín
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Termék kompatibilitása
|
C120
C120NA-DC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,8 cm
|
1.csomag hossza
|
16,7 cm
|
1. csomag súlya
|
125 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
8,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,1 cm
|
2. csomag hossza
|
21 cm
|
2. csomag súlya
|
812 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,983 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|