|
|
|
27046
Rotációs hajtás, működtető mechanizmus
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
C60
DPN Vigi
Profibus DP
NC45...125
Clario
C125
I
Multi 9
ISW 40...125
Librio
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kézi forgatású mechanizmus
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Termék kompatibilitása
|
C60
ISW
C60H-DC
C120NA-DC
DPN
C60CTRL
C60 UL489 DC
DPN Vigi
C60 UL489
C60 UL1077
C120
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,500 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
225,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,960 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
50,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
52,376 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|