|
|
|
27053
Sajtolható kábelsaru csatlakozás (8db)
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
8 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
RJ12 csatlakozó
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Multi9 Multi 9 C60H-DC
Multi9 Multi9 C60
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti9 iC40
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 SW60-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti9 C120NA-DC
Multi9 Multi 9 DPN Vigi
Multi9 Multi 9 ERL
Multi9 Multi 9 ID
Multi9 Multi 9 SW60
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
4 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
36 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|