|
|
|
27062
Távtartó, 9 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Mureva
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távtartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Multi9 Multi9 C60
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Szerelési hely
|
Sín
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Szín
|
Szürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,100 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
8,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
2. csomag hossza
|
18,300 cm
|
2. csomag súlya
|
307,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
432
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,033 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|