Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

27145 |
Schneider-Electric
 
27145 picture- web-product-data-sheet
27145
Reteszelő kiegészítő (4db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelő eszköz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Zár használata Rúd
Családkompatibilitás Acti 9 - Acti9 C120
Acti 9 - Acti 9 Reflex iC60
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,8 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 13,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 6,0 cm
2. csomag szélessége 28,0 cm
2. csomag hossza 38,0 cm
2. csomag súlya 1,359 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 500
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 7,275 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months