|
|
|
28035
Kapocsfedél NS 80-hoz 1 pár
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hosszú csatlakozó védelem
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NG
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,7 cm
|
1.csomag hossza
|
13,9 cm
|
1. csomag súlya
|
165,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,467 kg