Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

28101 |
Schneider-Electric
 
28101 picture- web-product-data-sheet
28101
Compact NS80H megszakító - MA - 50 A - 3-pólusú 3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték NSA125...160
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Compact NSA125 NA
Megszakító neve Compact NS80H
Készülék alkalmazás Motor
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 80 A -65 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód H
Megszakítási kapacitás 10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1 HIC
100 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1 HIC
65 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1 HIC
100 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 100 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
6 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése MA
Kioldóegység technológia Mágneses
Kioldó egység névleges értékek 50 A
Védelem típusa Rövidzár
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Alagút-csatlakozó
Alsó csatlakozás Alagút-csatlakozó
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
7000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Állítható
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 6...14 x In
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 120 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 80 mm
Környezet
Szabványok IEC 60947-2
Terméktanúsítványok KEMA-KEUR
LCIE 03ATEX6399X
ASEV
AS/NZS
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,8 cm
1. csomag szélessége 13 cm
1.csomag hossza 16,2 cm
1. csomag súlya 977 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months