Termékválaszték
|
NG160NA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
NG160H
|
Megszakító neve
|
NG160E
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
40 A -40 °C
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
E
|
Megszakítási kapacitás
|
10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
16 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
6 kA -500 V AC 50/60 Hz
7,5 kA -440 V AC 50/60 Hz
12 kA -380/440 V AC 50/60 Hz
18,75 kA -220/240 V AC 50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
40 A
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Rövidzár
|