|
|
|
28928
Interpact INS160 3P piros kapcsoló sárga homloklap
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
Compact INSE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V 2 pólus/fázis sorba kötve
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V 2 pólus/fázis sorba kötve
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 500 V
DC-22B: 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
160 A -60 °C
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
154 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
20 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
125 V DC
6 V AC 50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
DIN sín
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Maximális teljesítmény
|
AC-23A: 110 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 45 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 75 kW -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 90 kW -440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 90 kW -660 V AC 50/60 Hz
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Szakaszos üzemi osztály
|
120 - 60 % osztály
|
Szekrényméretek Ithe-hez
|
260 mm x 160 mm x 55 mm
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
0,01 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
1,23 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
3,175 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
5,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve
AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve
|
Csatlakozási távolság
|
30 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
135 mm
|
Mélység
|
62,5 mm
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
KERI
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
15,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,045 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,552 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|