Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

28929 |
Schneider-Electric
 
28929 picture- web-product-data-sheet
28929
Interpact INS160 4P piros kapcsoló sárga homloklap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact INSE
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 4P
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V
DC-22B: 160 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 160 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 160 A DC 250 V 5...100 kHz
DC-23B: 160 A DC 250 V 5...100 kHz
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 160 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 154 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
20 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V DC
6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Nem
Szennyezettségi fok 3
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Forgatógomb
Fogantyú színe Vörös
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
DIN sín
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Maximális teljesítmény AC-23A: 110 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 45 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 75 kW -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 90 kW -440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 90 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály 120 - 60 % osztály
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
1,23 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
3,175 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
5,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
Csatlakozásosztás 30 mm
Magasság 100 mm
Szélesség 135 mm
Mélység 62,5 mm
Nettó súly 0,9 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok KERI
CCC
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,600 cm
1. csomag szélessége 11,900 cm
1.csomag hossza 15,300 cm
1. csomag súlya 1,132 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 11,684 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 242
Garancia
Garancia 18 months