|
|
|
28949
3 db csatlakozó bővítő INS100-160
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
elosztószekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact INSE
Compact Compact INSJ
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
0…160 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
124,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,148 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|