Schneider-Electric
 
29033 picture- web-product-data-sheet
29033
trip unit - TMD - 40 A - 3 poles 3d
Merlin Gerin
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékcsalád NR100...630
NS125E
Termék vagy komponens típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitás Compact NR100
Compact NR160
Compact NR250
Compact NS100 DC
Compact NS160 DC
Compact NS250 DC
Készülékalkalmazás Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Védelem típusa Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Rövidzár
Trip unit rated current 40 A -40 °C
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Rögzített
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,8...1 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Rögzített
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 500 A
Környezet
Szabványok IEC 60947-2
Termék minősítések KEMA-KEUR
ASEV
LCIE 03ATEX6399X
AS/NZS
Szennyezettségi fok 4 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi szint IP405 megfelel IEC 60529
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag súlya 0,372 kg
1. csomag magassága 0,680 dm
1. csomag szélessége 0,870 dm
1. csomag hosszúsága 1,080 dm
Garancia
Garancia 18 months