|
|
|
29070
trip unit STR22SE for Compact NS 100/160/250 circuit breakers, electronic, rating 100A, 3 poles 3d
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termékválaszték
|
NS100...250 DC
NR100...630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kioldóegység
|
Kioldóegység megnevezése
|
STR22SE
|
Kioldóegység technológia
|
Elektronikus
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS100
Compact NR100
Compact NR250
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Number of poles
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Védelem típusa
|
For rövid idejű zárlatvédelem
For túlterhelés elleni védelem (tartós)
|
Trip unit rated current
|
100 A -20 °C
90 A -70 °C
95 A -60 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 48 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Rögzített
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
90…180 s -1,5 x Ir
3,2…5 s -7,2 x Ir
5…7,5 s -6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható 8 beállítás
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
2...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Rögzített
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,04…0,06 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható 8 beállítás
|
Kijelző típusa
|
LED
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
LCIE 03ATEX6399X
AS/NZS
KEMA-KEUR
ASEV
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Garancia
|
|