|
|
|
29120
trip unit MA100 for Compact NS 100/160/250 circuit breakers, magnetic, rating, 100A, 3 poles 3d
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termékcsalád
|
NS100...250
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kioldóegység
|
Kioldóegység megnevezése
|
MA
|
Kioldóegység technológia
|
Mágneses
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
ComPact NS100
|
Készülékalkalmazás
|
Motor
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
I
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlet elleni védelem (elektromágneses)
|
Névleges áramerősség
|
100 A -65 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Rövid idejű megszólalás beállítás típusa
|
Állítható
|
Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
|
6...14 x In
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Termék minősítések
|
ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
|
Szennyezettségi fok
|
3 conforming to IEC 60947
|
IP védettségi szint
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-50…85 °C
|
|
|