Termékválaszték
|
Compact NS100...630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
Compact NS100SX
|
Megszakító neve
|
Compact NS100N
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Védett pólusok leírása
|
1t
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
100 A -40 °C
100 A -65 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V DC megfelel IEC 60947-2
277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Megszakítási kapacitás
|
25 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
25 kA -277 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
25 kA Icu -230...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -48/125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
25 kA -230...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
50 kA -48/125 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
80 A -40 °C
|
Védelem típusa
|
Rövidzár
Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|