Termékválaszték
|
Compact NS100...630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
Compact NS100SX
|
Megszakító neve
|
Compact NS100N
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Védett pólusok leírása
|
2t
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
100 A -40 °C
100 A -65 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Megszakítási kapacitás
|
85 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -48/125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
25 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
18 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -230...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -500 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
85 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
85 kA -48/125 V DC megfelel IEC 60947-2
18 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -230...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -500 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
63 A -40 °C
|
Védelem típusa
|
Rövidzár
Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|