|
|
|
30456
non-automatic trip unit - NA - 3 poles
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termékválaszték
|
NS100...250 DC
NR100...630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kioldóegység
|
Kioldóegység megnevezése
|
NA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS100...250
Compact NR100...250
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
2P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Semleges védelmi beállítás
|
Nincs védelem
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
|
|