|
|
|
30500
trip unit - MA - 150 A - 3 poles 3d
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termékválaszték
|
NS100...250 DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kioldóegység
|
Kioldóegység megnevezése
|
MA
|
Kioldóegység technológia
|
Mágneses
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS160
Compact NS250
|
Készülék alkalmazás
|
Motor
|
Number of poles
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
I
|
Védelem típusa
|
I : for rövidzár
|
Trip unit rated current
|
150 A -65 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
9...14 x In
|
Neutral protection settings
|
Nincs védelem
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
KEMA-KEUR
AS/NZS
LCIE 03ATEX6399X
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Garancia
|
|