Termékválaszték
|
Compact NS100...630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
Compact NS250N
|
Megszakító neve
|
Compact NSX160F
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Védett pólusok leírása
|
2t
|
Hálózat típusa
|
DC
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
150 A -65 °C
160 A -40 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Megszakítási kapacitás
|
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
8 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
22 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
30 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
8 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
22 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
20 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
30 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
160 A
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Rövidzár
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|