Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

31085 |
Schneider-Electric
 
31085 picture- web-product-data-sheet
31085
Tartalék piros kapcs.kar INS/INV320-630
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INS320...630 DC
INV320...630 DC
INSJ400
NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa Kilincs
Tartozék / különálló alkatrész típusa Tartalék alkatrészek
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Közvetlenül
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 5,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 92,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,787 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b