Schneider-Electric
 
31097 picture- web-product-data-sheet
31097
INS átkapcsoló retesz lakatokhoz (1-3 db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve Reteszelő klipek a multiclip 80-hoz
Termék vagy alkatrész típusa Zárható fedőlap
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Billentyűzár tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact INSE
Compact Compact NB
Kiegészítő jellemzők
Zár használata Kilincs
Reteszelés helyzete Kikapcsolás
Termék kompatibilitása Compact INS320...630
Compact INV100...250
Compact INV320...630
Compact INS250
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 19,5 cm
1. csomag súlya 37,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 90
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,817 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months