Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

31128 |
Schneider-Electric
 
31128 picture- web-product-data-sheet
31128
Interpact INS320 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Termék neve Compact INSE
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-22B: 320 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 320 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
8 kV megfelel IEC 60947-3
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 320 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
50 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 125 V DC
6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Nem
Szennyezettségi fok 3
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Távoli és kézi vezérléssel
Fogantyú színe Vörös
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Maximális teljesítmény AC-23A: 160 kW -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 185 kW -440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 185 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
AC-23A: 220 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 250 kW -660 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 90 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 90 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
Névleges üzemmód Szünetmentes
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 11,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
20 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
4 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
4,9 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-23B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozásosztás 45 mm
Magasság 205 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 130 mm
Nettó súly 4,6 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok KERI
CCC
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,500 cm
1. csomag szélessége 19,500 cm
1.csomag hossza 23,000 cm
1. csomag súlya 5,012 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 10,444 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 95,552 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 250
Garancia
Garancia 18 months