Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

31168 |
Schneider-Electric
 
31168 picture- web-product-data-sheet
31168
INV320 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NB
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Fogantyú színe Fekete
Le névleges üzemi áram AC-21B: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 320 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-21B: 320 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-21B: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-21B: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 320 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 320 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-21B: 320 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 320 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 320 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 320 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
50 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 125 V DC
6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Igen
Szennyezettségi fok 3
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Forgatógomb
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Maximális teljesítmény AC-23A: 160 kW -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 185 kW -440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 185 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
AC-23A: 220 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 250 kW -660 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 90 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 90 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
Névleges üzemmód Szünetmentes
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 11,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
20 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
4 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
4,9 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC-21B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozásosztás 45 mm
Magasság 205 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 130 mm
Nettó súly 4,6 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
KERI
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,500 cm
1. csomag szélessége 19,500 cm
1.csomag hossza 22,500 cm
1. csomag súlya 5,030 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 10,481 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 94,424 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 250
Garancia
Garancia 18 months