Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

31336 |
Schneider-Electric
 
31336 picture- web-product-data-sheet
31336
Interpact INS1600 3P standard, fekete fogantyúval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact INSE
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-21B: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 1450 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-21B: 1600 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 1600 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 1600 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 1600 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 75 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 125 V DC
6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Nem
Szennyezettségi fok 3
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Közvetlen rotációs hajtás
Fogantyú színe Fekete
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Maximális teljesítmény AC-23A: 400 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 710 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 800 kW -415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 900 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály 120 - 60 % osztály
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 10 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
20 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
35 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
42 kA ideig 0.8 s megfelel IEC 60947-3
50 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3
8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 3000 ciklus
Elektromos élettartam AC-21B: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-21B: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-22A: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
AC-22: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-22: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-23: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-3: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-3: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-3: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-3: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-3: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-3: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-3: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozásosztás 70 mm
Magasság 300 mm
Szélesség 340 mm
Mélység 146,5 mm
Nettó súly 14 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-3
Terméktanúsítványok KERI
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,000 cm
1. csomag szélessége 33,000 cm
1.csomag hossza 35,500 cm
1. csomag súlya 15,100 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1895
Garancia
Garancia 18 months