Schneider-Electric
 
31342 picture- web-product-data-sheet
31342
Interpact INS630b 3P, szerelt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact INSE
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-21B: 630 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 630 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 630 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 630 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
75 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 125 V DC
6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Nem
Szennyezettségi fok 3
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Közvetlen rotációs hajtás
Fogantyú színe Fekete
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Maximális teljesítmény AC-23A: 250 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 400 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 kW -415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 560 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 710 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály 120 - 60 % osztály
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 10 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
20 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
35 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
42 kA ideig 0.8 s megfelel IEC 60947-3
50 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3
8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam AC-21B: 1000 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1000 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1000 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1000 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-21B: 1000 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1000 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-22A: 1000 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-23B: 1000 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozásosztás 70 mm
Magasság 300 mm
Szélesség 340 mm
Mélység 146,5 mm
Nettó súly 14 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok KERI
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,0 cm
1. csomag szélessége 33,0 cm
1.csomag hossza 36,0 cm
1. csomag súlya 15,746 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months