Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

31367 |
Schneider-Electric
 
31367 picture- web-product-data-sheet
31367
Interpact INV2000 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact INSE
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 4P
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-22A: 2000 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23A: 2000 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22A: 2000 A DC 250 V 5...100 kHz
DC-23A: 2000 A DC 250 V 5...100 kHz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 2000 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 105 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
250 V DC
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Igen
Szennyezettségi fok 3
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Közvetlen rotációs hajtás
Fogantyú színe Fekete
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Névleges üzemmód Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály 120 - 60 % osztály
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 50 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3
11 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
13 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
30 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
50 kA ideig 0.8 s megfelel IEC 60947-3
50 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 3000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-22: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-23: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 100 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23A: 100 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22A: 100 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
DC-23A: 100 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
Csatlakozásosztás 70 mm
Magasság 440 mm
Szélesség 347,5 mm
Mélység 227,5 mm
Nettó súly 45 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-3
Terméktanúsítványok KERI
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 37,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 56,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Körkörösségi profil
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1947
Garancia
Garancia 18 months