|
|
|
32595
Kiegészítő kapcsolókar bővítő NS400/630
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Huzalcsíptető meghosszabbítás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Compact Compact NSX1250NA DC PV
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,5 cm
|
1. csomag súlya
|
92,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|