|
|
|
33173
Profalux zár 2 kulccsal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Masterpact
|
Készülék rövid megnevezése
|
Biztonsági kulcs adapter
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW
Masterpact NW DC
Masterpact NW UL 489
Compact NS630b...1600
|
Kiegészítő jellemzők
Zár típusa
|
Profalux
|
Kulcs száma
|
Azonosítatlan
|
Kulcs száma
|
2
|
Reteszelés helyzete
|
Kikapcsolás
|
Reteszelési opciók leírása
|
Azonos kulcsok
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
91,0 g
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
14 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
32
|
2. csomag súlya
|
3,399 kg
|
2. csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|