|
|
|
33190
Ronis zár EL24135 2 kulccsal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Compact NS630b...1600
|
Termékcsalád
|
Masterpact
|
Készülék rövid neve
|
biztonsági kulcs adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcsos zár
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
Masterpact MasterPact NW UL 489
Compact Compact NS630b...1600
|
Kiegészítő jellemzők
Zár típusa
|
Ronis
|
Kulcs száma
|
EL24135
|
Kulcs száma
|
2
|
Reteszelés helyzete
|
Kikapcsolás
|
Reteszelési opciók leírása
|
Azonos kulcsok
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
108,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,017 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
A termék határérték feletti halogént tartalmaz
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|