Schneider-Electric
 
33195 picture- web-product-data-sheet
33195
Billanőkar hosszabbítás NS630B/1600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérlő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS Compact NS630b...1600
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú színe Fekete
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,6 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 78,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,013 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months