Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
Compact NS
|
Termékválaszték
|
Compact NS630b...1600
|
Készülék rövid neve
|
Compact NS630b NA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Number of poles
|
4P
|
Védett pólusok leírása
|
4d
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
(In) rated current up to 65 °C
|
630 A -50 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
Category AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
30 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
Micrologic 2.0
|
Kioldóegység technológia
|
Elektronikus
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LI
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
19,2 kA 1 s megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
2000 ciklus -6 V izzólámpa
4000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -440 V izzólámpa
6000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
|
Power losses
|
10 W
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
70 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
|
Kioldó egység névleges értékek
|
630 A -50 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Állítható 9 beállítás
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
12,5…600 s -1,5 x Ir
0,5…24 s -6 x Ir
0,7…16,6 s -7,2 x Ir
|
Termikus memória
|
20 mn
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5...10 x Ir
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Neutral protection settings
|
Nincs védelem (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Nincs
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO/NC
|
Helyi jelzés
|
Hibajelzés a fázis és a nulla között: 5 LED (piros)
Túlterhelés: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Width (W)
|
280 mm
|
Height (H)
|
327 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Nettó súly
|
18 kg
|