Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

33605 |
Schneider-Electric
 
33605 picture- web-product-data-sheet
33605
Hátsó alsó függőleges csatlakozás 630/1600A fix 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Masterpact NT NAVY
ComPacT NS630b...1600 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Hátsó csatlakozás borítás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Pólusok megnevezése 3P
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
[In] névleges áram 630…1600 A
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye Hátsó
Elhelyezkedés a készüléken Alsó
Csatlakozási pozíció Függőleges
Csatlakozásosztás 70 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 20,0 cm
1. csomag súlya 2,264 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months