|
|
|
33648
NT fáziselválasztó 3P/4P, fix megszakítóhoz, alsó/felső hátsó csatlakozáshoz, 3db
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fázishatár elválasztó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
4P
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Tartalék alkatrész esetén Masterpact NT NAVY
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
200,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,1 kg